TIDA-00074

TIDA-00074

Archivos de diseño

Información general

This is a wideband complex-receiver reference design and evaluation platform that is ideally suited for use as a feedback receiver for transmitter digital predistortion. The EVM signal chain is ideal for high intermediate-frequency (IF) complex-feedback applications and contains a complex demodulator, TI’s LMH6521 dual-channel DVGA and ADS5402 12-bit 800-MSPS dual-channel ADC. By modifying the onboard filter components, the signal chain is configurable for a variety of frequency plans. The EVM also includes TI’s LMK04808 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. The LMH6521 DVGA gain is controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA.

Funciones
  • Complete RF to digital complex wideband receiver solution
  • Up to 800MHz of contiguous spectrum can be sampled
  • Default configuration of RF input from 1800M to 2400M, options for 700M to 3GHz
  • Onboard DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU127.PDF (352 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR581.ZIP (2755 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR579.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC404.ZIP (849 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR580.ZIP (2976 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLAR071.ZIP (5031 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR578.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS5402 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 800 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS100 — Traductor y repetidor LVDS, LVPECL y CML a búfer LVDS de 2 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS767 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6521 — DVGA doble de alto rendimiento
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
* Guía de diseño TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain 3/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos