TIDA-00077

TIDA-00077

Archivos de diseño

Información general

The analog interface circuits in this reference design are often used between current-source based digital-to analog converters (DAC) and quadrature modulators. While the DAC348x is used as an example of a TI high-speed DAC, the circuits can be applied to other current-source based converters with slight modifications. The DAC348x and TRF3705 analog interface are populated by default on the TSW308xEVMs. Both the DAC348x and TRF3705 are designed with the same DC bias and AC swing specification to provide a seamless interface. Other circuit topologies are described to account for other DC bias and AC swing specifications. By accounting the correct DC bias and proper AC swing, system designers can apply these circuits based on their application needs in order to achieve optimal performance.

Funciones
  1. A breakdown of the interface on the TSW308x is explained to show the direct connection between the DAC3484 and TRF3705
  2. General Design equations of current source DACs with IQ modulators are provided and explained
  3. TINA spice models are provided for different interface networks for DC, AC, and filtered interfaces to meet customer needs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUA647A.PDF (735 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR702.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR703.ZIP (3330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR701.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF370417 — Modulador de cuadratura de 50 MHz a 6.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz
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
* Guía de diseño Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 14/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos