TIDA-00079

TIDA-00079

Archivos de diseño

Información general

This IP Camera power module is a highly efficient power solution that enables high performance 1080p operation at the Class 1 PoE power level. This innovative power module, used in the low power DM385-AR331 IP Camera, relies on highly efficient switchers like the TPS5432 that are also very cost effective. The result is, TI delivers a solution that enables high performance while lowering system power to industry leading levels.

Funciones
  • Enables Class 1 PoE system power in a 1080p IP Camera
  • IP Camera solution power as low as 2.2 Watt for 1080p30 with 5 Volt input
  • 90% efficiency on 5 Volt operation. 78% efficient on PoE operation.
  • Lower system heat generation simplifies package design
  • Cost effective compared with many PMIC solutions
Opciones de tensión de salida TIDA-00079 TIDA-00079.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 2
Potencia de salida (W) 10 10
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU188.PDF (1388 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR388.ZIP (576 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC267.ZIP (9157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR387.ZIP (1604 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS5432 — Convertidor reductor sincrónico 3 A con entrada de 2.95 V a 6 V

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54339 — Convertidor reductor síncrono de 3 A con entrada de 4.5 V a 23 V y modo D-CAP2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS63036 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2S017 — Diodo de protección ESD de 2 canales, 5.5 V, 1 pF, ±11 kV con baja tensión de bloqueo y filtració

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S009 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con pin VCC para interfaces de alta ve

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD8E003 — Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 9 pF, 5.5 V y ±12 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S016 — Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora
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
* Guía de diseño High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide 16/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos