TIDA-00091

TIDA-00091

Archivos de diseño

Información general

Note: TIDA-00091 was implemented using hardware from PMP6659.

The Class 4 – Wide Input Range, 15W Power over Ethernet (PoE) Converter reference design is intended as an evaluation module for users to develop end-products for IP security camera applications.  This reference design has been optimized for its wide input voltage range; delivering an output power of 12-V at 1.25-A (15-W) from either an adapter input (10.8 to 57-VDC or 18 to 32-VAC) or power over Ethernet.  The wide input voltage range makes this design compatible with legacy applications where 12- or 24-VDC, or 24-VAC auxiliary power is used.

Funciones

• Input Voltage Range of 10.8 to 57-VDC, 18 to 32-VAC, or PoE
• 12-V at 1.25-A output
• Isolated Flyback with synchronous rectifier for high-efficiency
• Uses TPS23756 high-power PoE interface and DC/DC controller
• Supports hardware Class 4 from the IEEE 802.3at standard

Opciones de tensión de salida TIDA-00091.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU190.PDF (3522 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU217.PDF (337 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDU218.PDF (296 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR392.ZIP (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC271.ZIP (382 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC272.ZIP (1834 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU216.PDF (1382 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR391.PDF (352 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23756 — PD de PoE de clase 4 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V-

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Guía de diseño Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide 9/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos