TIDA-00094

TIDA-00094

Archivos de diseño

Información general

This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) while maintaining a minimum SNR of 6 dB. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

Funciones
  • Gain range of 6-dB to 26-dB allows wide input voltage range of 100 uVpp to 1 Vpp
  • Allows single-ended or differential input source
  • SFDR > 77 dBFs, SNR > 71 dBFS
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Common mode voltage considerations for best performance are discussed
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU174.PDF (542 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDZ9.PDF (305 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA30.ZIP (1596 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRDZ8.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4449 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6881 — Amplificador diferencial programable de 2.4 GHz con control de ganancia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6882 — Amplificador diferencial programable doble de 2.4 GHz con control de ganancia
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
* Guía de diseño Quad-Channel 250-Msps Digitizer With Variable Gain Amplifier Design Guide 30/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos