TIDA-00106

TIDA-00106

Archivos de diseño

Información general

El circuito representa una solución de adquisición de datos (DAQ) de alto rendimiento adecuada para procesar señales de entrada (hasta ±12 V) superpuestas a grandes compensaciones de modo común (probadas hasta 155 Vp-p desde CC hasta aproximadamente 15 kHz) en relación con el potencial de tierra de la fuente de alimentación principal del sistema. El rechazo de modo común se logra generando una fuente de alimentación aislada para permitir que la cadena de señales analógicas flote con la señal de modo común de entrada. La cadena de señales analógicas consta de un ADC de registro de aproximación sucesiva de 16 bits y 1 MSPS de alto rendimiento con una parte frontal analógica (AFE) integrada que ofrece una alta impedancia de entrada y un amplio rango de tensión de entrada de ±12 V. Las áreas de aplicación relevantes incluyen módulos de entrada analógica PLC con aislamiento entre canales, monitoreo de baterías de automóviles, monitoreo de potencia en motores de CA y mediciones con termopares.

Funciones
  • Proporciona un rendimiento de 16 bits, 1 MSPS, 120 dB CMRR y 108 dB THD a través del aislamiento
  • Adquisición de datos aislados para permitir el rechazo de modo común de alta tensión
  • Diseño de fuente de alimentación aislada
  • El diseño facilita la inyección de altas tensiones de modo común para realizar pruebas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBJ1.PDF (4826 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKS7.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBX6.ZIP (1217 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKS6.PDF (796 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7640FM — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUC17 — Búferes de alta velocidad de 6 canales, 0.8 V a 2.7 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide 1/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos