TIDA-00111

TIDA-00111

Archivos de diseño

Información general

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow fine tuning of the current waveform, including the regulated current level, the microstepping applied, H-bridge FET states during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time.  The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Funciones
  • Highly configurable current waveform allows maximum tunability
  • Integrated power FETs support 8V to 35V and 2.5A
  • Motor speed is easily controlled by the STEP frequency
  • Hardware state machine modulates current with up to 1/8 microstepping for a smooth motion profile
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature

 

Note:

Motor must be ordered through the manufacturer

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU149.PDF (1509 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR285.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC013.ZIP (656 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR284.PDF (410 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS777 — Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00111 — Sistema de motor gradual con transmisión de par medio
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00111 — Sistema de motor gradual con transmisión de par medio
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
* Informe de prueba TIDA-00111 Test Results 5/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos