TIDA-00113

TIDA-00113

Archivos de diseño

Información general

This design is intended to help the system designer in understanding tradeoffs and optimizing implementation for driving the Giga-Sample-Per-Second ADC with balun configurations for wideband applications.  The tradeoffs considered include balun construction, insertion loss, dynamic performance, configurability, and ease of implementation.  Topology and layout play a critical role in optimizing system performance, which is why these designs can help to reduce designs cycles.

Funciones
  • Simplifies system design
  • Clarifies ADC operational modes
  • Measured system performance
  • Uses variety of wideband baluns
  • Shows tradeoffs by mode
  • Recommends optimized layout
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU175A.PDF (1238 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR303.ZIP (827 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC197.ZIP (25472 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR302.ZIP (1001 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC10D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC10D1500 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simples

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D500RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 500 MSPS dobles o 1,0 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12D800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 800 MSPS dobles o 1,6 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Driving GSPS ADCs in Single- or Dual-Channel Mode Design Guide (Rev. A) 1/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos