TIDA-00114

Sistema de motor sinusoidal sin sensor de 5 V, 3 fases con control de velocidad variable

TIDA-00114

Archivos de diseño

Información general

This BLDC motor system implements a DRV10963, a TLC555 timer, and a generic 5V motor. The sinusoidal control scheme is suitable for small fan applications where low noise is desired. Motor voltage support is 2.1V to 5.5V, and max current is 500mA. Motor speed is controlled by the PWM input. Low quiescent current standby mode is available. The motor drive stage has integrated protection, including short-circuit, shoot-through, under-voltage, over-temperature, and locked rotor detection.

Funciones
  • Sinusoidal Control Scheme
  • Integrated power FETs support 2.1 to 5.5V and 500mA
  • Motor speed is easily controlled by potentiometer
  • Requires one USB cable or external power supply to power system
  • Quick connection points allow for external control
  • Fully functional evaluation board
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU005.PDF (1247 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR295.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC081.ZIP (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR294.PDF (73 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10963Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 1.8 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00114 Test Results 13/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos