TIDA-00115

TIDA-00115

Archivos de diseño

Información general

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require a small footprint. Motor power supply voltage support is 1.8V to 11V, and max current is 1.8A.  Several configuration options allow for easy control over the speed of the motor's rotation, changing the direction of rotation, and sending the system into a low power state when not in operation to reduce power consumption. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Funciones
  • Compact system design of 19x33 mm
  • Integrated power FETs support 1.8V to 11V and 1.8A
  • Motor speed is easily controlled by the PWM (IN/IN) input interface
  • Low MOSFET  on-Resistance of 280 mΩ
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU007.PDF (293 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR299.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC194.ZIP (562 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR298.PDF (79 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837 — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1.8 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837C — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8838 — Controlador de motor de puente H de 11 V y 1.8 A con control de fase/activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00115 — Sistema de motor con escobilla de baja tensión TIDC-01005 — Diseño de referencia de Smart Lock alimentado por batería con conectividad en la nube mediante Simpl
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00115 — Sistema de motor con escobilla de baja tensión TIDC-01005 — Diseño de referencia de Smart Lock alimentado por batería con conectividad en la nube mediante Simpl
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
* Informe de prueba TIDA-00115 Test Results 15/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos