TIDA-00118

TIDA-00118

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides a complete 4-channel, 16-bit analog output module design for Programmable Logic Controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems. The small form-factor design implements four 16-bit digital-to-analog converters with integrated output drivers capable of driving several current and voltage output ranges.  Digital data and control lines are galvanically isolated from the PLC host using TI’s high-speed, 4242-volt peak, digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. With full documentation, test results, design files and necessary firmware, the design  makes it easier to evaluate complete signal chain performance and reduces time to market.

Funciones
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • 4-Channel 16-bit DAC based configurable Analog Outputs
  • Voltage Outputs: ± 10V, 0 - 10V, ± 5V, 0 - 5V
  • Current Outputs: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 24mA
  • Voltage Output Accuracy: +/- 0.2% FSR and Current Output Accuracy: +/- 0.2% FSR
  • Designed with output filtering, protection circuitry and integrated 15kV ESD protection
  • 24VDC powered with onboard isolated power supplies

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR384.ZIP (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC263.ZIP (740 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU210.PDF (3701 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR383.PDF (403 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188 — Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 13/03/2015
Guía del usuario 16-Bit Analog Output Module for Programmable Logic Controllers Design Guide 9/01/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00231 — Fuente de alimentación adaptable para módulo de salida analógica PLC con protección de canal de sali

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos