TIDA-00231

TIDA-00231

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00231 is a reference design for an industrial Programmable Logic Controller (PLC) analog output module. The design provides a unique power saving solution for a digital-to-analog converter (DAC)-based analog current output module with an adaptive power supply. This adaptive power supply dynamically regulates the AVDD supply of the DAC and limits power losses to < 50mW for typical load resistance of > 300Ω. The analog output can source current up to 24mA. This reference design includes the necessary on-board protection circuit and has been tested to IEC61000-4 standard EFT, ESD, and surge requirements with IO Controller platforms. The protection circuitry does not negatively affect the design and Test results showed typical unadjusted errors were less than 0.2% FSR and calibrated accuracy is 0.05%.

Watch a TIDA-00231 overview video on the Isolated DC/DC Converter reference design NOW

Funciones
  • 16 bit user configurable analog current output
  • Accuracy
    o Un-calibrated better than  ±0.2% FSR at 25 °C
    o Calibrated better than  ±0.05% FSR at 25 °C
  • Adaptive Power Supply reduces system power dissipation- power losses across FET are limited to < 50mW for typical load resistance > 300Ω
  • Reverse voltage protection for analog output
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU709.PDF (5626 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDA7.PDF (461 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDA6.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDA9.ZIP (7110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC953.ZIP (267 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC954.ZIP (1202 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDA8.PDF (2140 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDA5.PDF (653 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2171 — Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor
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
* Guía de diseño Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module 2/03/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00118 — Diseño de referencia del módulo de salida analógica de 16 bits para controladores lógicos programabl

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos