TIDA-00119

TIDA-00119

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00119  is a complete, highly-integrated PLC analog input module front-end reference design that is designed and tested to meet IEC61000-4 standards for industrial automation systems. The design can be configured for 4 differential inputs or 8 single-ended inputs with 12-bit ADC resolution and a sample rate of up to 1MSPS. These inputs can also be programmed to take current or voltage inputs with selectable ranges. The design also includes an isolated power supply providing all necessary module voltages, input surge and ESD protection and an isolated digital data interface that can be connected to any microcontroller, FPGA or ASIC via SPI interface. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are  available to help reduce time to market.

Funciones
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • Up to 8 channels user programmable inputs and configurable over-range capability of 20%
  • Four Voltage Inputs: 3 Single ended & 1Differential with impedance > 1M ±10V, ±5V, ±2.5V, 0-10V,0- 5V, Up to ±12V with External Reference
  • Four Current Inputs:  0-20 mA, 4-20 mA (with input impedance of 250Ω)
  • Accuracy over entire input range
  • Voltage: < ±0.2% full scale at 25 °C
  • Current: < ±0.35% full scale at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck power supply with inrush current protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR386.ZIP (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC265.ZIP (803 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU211.PDF (998 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC266.ZIP (1943 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR385.PDF (452 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8638 — SAR bipolar de 12 bits y 8 canales con rangos de entrada seleccionables por software

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4140 — Amplificador operacional de precisión JFET de 36 V, cana cuádruple, 11 MHz y bajo nivel de ruido con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 12-Bit 4/8 Channel Integrated Analog Input Module for PLCs Design Guide 10/01/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00163 — Diseño de referencia de convertidor RS-232 a UART aislado

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos