TIDA-00163

TIDA-00163

Archivos de diseño

Información general

This design implements an isolated data converter that utilizes residual power from the interface to power itself. This removes the requirement for expensive power transmission across the isolation boundary. By easily enabling the ubiquitous RS-232 connection on an electric meter, features like factory configuration and calibration can be performed by a wide range of test station hardware.

The 2.5kVRMS isolation boundary ensures that field technicians can safely connect to an e-meter, even after it is installed, to perform diagnostics, data retrieval, and field firmware updates.

The robust interface is installed, to perform diagnostics, data retrieval and field firmware updates. The robust interface is designed for data rates well beyond the RS-232 standard, to ensure that isolation will never be the limiting factor in a design.

Funciones
  • High voltage RS-232 isolation
  • Bit rates up to 1Mbps
  • 2.5kVRMS operating isolation boundary per UL
  • Integrated power harvesting for isolation and RS-232 transceiver
  • Operates with 5V to 12V RS-232 drivers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU298.PDF (3607 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR661.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR663.ZIP (41 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC447.ZIP (33 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR662.PDF (60 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR660.PDF (24 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de
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
* Guía de diseño Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide 23/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos