TIDA-00133

TIDA-00133

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable. This design incorporates the DS90UB913A-CXEVM and DS90UB914A-CXEVM boards together to create the solution.

Funciones
  • Supports 1Mpixel image sensors
  • 2:1 Input Mux on DS90UB914A-Q1 allows 2 cameras to use only one video interface
  • Supports RAW RGB or YUV data streams
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature
  • Diagnostic and built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU295.PDF (243 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU294.PDF (308 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR537.PDF (252 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR538.PDF (268 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC376.ZIP (399 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC377.ZIP (402 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR536.PDF (129 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC378.ZIP (987 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR534.PDF (707 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR535.PDF (709 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM3671 — Convertidor CC/CC reductor de 600 mA y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB914A-Q1 — Deserializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693-ADJ-Q1 — Regulador de voltaje de baja caída ajustable de 500 mA, 10 V, automotriz, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65320D-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DS90UB913A-CXEVM — Módulo de evaluación de serializador FPD-Link III

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00133 — Diseño de referencia de SerDes de video digital sin comprimir mediante coaxial para cámara CMOS Mega
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90UB913A-CXEVM — Módulo de evaluación de serializador FPD-Link III

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00133 — Diseño de referencia de SerDes de video digital sin comprimir mediante coaxial para cámara CMOS Mega
Placa de evaluación

DS90UB914A-CXEVM — Módulo de evaluación de deserializador FPD-Link III

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00133 — Diseño de referencia de SerDes de video digital sin comprimir mediante coaxial para cámara CMOS Mega
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90UB914A-CXEVM — Módulo de evaluación de deserializador FPD-Link III

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00133 — Diseño de referencia de SerDes de video digital sin comprimir mediante coaxial para cámara CMOS Mega
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
* Guía de diseño TIDA-00133 Overview 16/04/2014
* Informe de prueba TIDA-00133 Test Results 16/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos