TIDA-00144

TIDA-00144

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, under voltage lockout and over temperature.

Funciones
  • Wide Vin (42V Load dump capable)
  • Simple, 2 pin control interface for motor operation
  • On-chip protection enables higher system reliability
  • Sleep function minimizes power consumption (battery drain)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU289.PDF (269 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU288A.PDF (1019 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR523.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC367.ZIP (226 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR522.PDF (220 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC368.ZIP (552 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR521.PDF (441 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS777 — Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8802EVM — DRV8802 Evaluation Module

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00144 — Control del motor del amortiguador HVAC de calidad automotriz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8802EVM — DRV8802 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00144 — Control del motor del amortiguador HVAC de calidad automotriz
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
* Guía de diseño TIDA-00144 Overview 11/04/2014
* Informe de prueba TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 18/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos