TIDA-00146

TIDA-00146

Archivos de diseño

Información general

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. This design incorporates the DRV8824EVM board to create the solution.

Funciones
  •  Wide Vin (42V Load dump capable)
  •  1/32 Microstepping built in indexer (smooth quiet motion)
  •  DRV8824 On-chip protection enables higher system reliability
  •  VM sleep mode minimizes power consumption (battery drain)
  •  Step / Direction control interface (2x GPIO pins)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU316.PDF (271 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU315.PDF (1217 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR565.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC395.ZIP (226 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR564.PDF (83 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC397.ZIP (428 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR563.PDF (441 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS777 — Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32  

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8824EVM — DRV8824 Evaluation Module

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00146 — Motor gradual de posicionamiento de luces delanteras adaptables de calidad automotriz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8824EVM — DRV8824 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00146 — Motor gradual de posicionamiento de luces delanteras adaptables de calidad automotriz

Desarrollo de software

Firmware

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00146 — Motor gradual de posicionamiento de luces delanteras adaptables de calidad automotriz

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/04/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00146 — Motor gradual de posicionamiento de luces delanteras adaptables de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc396 or www.ti.com/lit/xx/tidc396/tidc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC396. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TIDA-00146 Overview 29/04/2014
* Informe de prueba TIDA-00146 Test Results 29/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos