TIDA-00155

TIDA-00155

Archivos de diseño

Información general

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating grating architectures.  NIR spectrometers are commonly used to analyze organic-based liquids and solids for applications including food, agriculture, pharmaceuticals, petrochemicals, and plastics to name a few.  Combined with a powerful Sitara™ embedded Processor and analog signal chain components, developers are now able to bring the power of high-end laboratory spectrometers to the field and manufacturing line.

Funciones
  • Acquire spectrum transmittance data across a 1350 to 2450 nm wavelength range in less than 1 second with >30,000:1 signal-to-noise ratio (SNR)
  • Single element InGaAs detector design delivers high light throughput combined with a more affordable price point compared to InGaAs arrays
  • Programmable wavelength filtering enables constant SNR scans, on-the-fly wavelength and resolution adjustment, and chemometric algorithms
  • High resolution spectrum acquisition with up 1824 data points
  • Linux operating system and integrated web server based on the Beagle Bone Black open source architecture supports flexible connectivity through USB, Ethernet, WiFi, or Bluetooth
  • Robust MEMS-based design eliminates moving gratings or mirrors for portable equipment

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU236.PDF (306 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR418B.ZIP (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS65251 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA330 — Amplificador de señal de termistor para control de temperatura

Hoja de datos: PDF
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145 — Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD con NIR (>700 nm)

DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de potencia

OPA569 — Amp op de potencia, señal de salida oscilante dentro de los 200 mV de los rieles a una corriente de

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1255 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 30 kSPS, ruido muy bajo

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00155 — Diseño de referencia del espectrómetro de infrarrojo cercano DLP para análisis óptico de líquidos y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00155 — Diseño de referencia del espectrómetro de infrarrojo cercano DLP para análisis óptico de líquidos y

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00155 Test Results 26/02/2014
Nota sobre la aplicación Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 1/08/2016
Nota sobre la aplicación DLP Spectrometer Design Considerations 21/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos