TIDA-00165

TIDA-00165

Archivos de diseño

Información general

This is a reference design for a robust, low power, precise and long-term stable 2-wire loop powered 4 to 20mA current output temperature transmitter. It uses RTD temperature sensor with 4 to 20mA current loop transmitter. It also explains sensor signal conditioning, ratiometric measurement technique, recommended software flow, calibration, sensor linearization, PCB layout and other practical design considerations. Furthermore, external protection circuitry is deployed in-place for compliance with regulatory IEC61000-4 standards – EFT, ESD and Surge requirements. EMC compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also performs as intended in the harsh/noisy industrial environment. All the relevant design files like Schematics, BOM, Layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU software have also been provided to the users.

Funciones
  • Small form factor (L X W): 71.12mm X 6mm
  • Sensor input compatible with 2-, 3- or 4-wire RTD probes
  • Connects to any RTD from PT100 to PT1000
  • Maximum measured error: 0.2°C
  • Output resolution: 0.76µA
  • Input power supply range: 10V to 33V DC

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU385A.PDF (16568 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR968.ZIP (141 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR967.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR970.ZIP (1881 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC543.ZIP (359 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR969.PDF (958 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR966.PDF (7611 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00165 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente de 2 cables, de 4 mA

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/07/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00165 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente de 2 cables, de 4 mA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc545 or www.ti.com/lit/xx/tidc545/tidc545.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC545. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Small Form Factor, 2-Wire, 4- to 20-mA Current-Loop, RTD Temperature Transmitter (Rev. A) 11/11/2014
Informe Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 12/02/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC) TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00247 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente eléctrico de 2 cable TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos