TIDA-00170

TIDA-00170

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00170 is a reference design for industrial control Analog Mixed Input Output Modules. The design implements four channel analog input & two channel analog output. The analog input channels can measure all standard industrial voltages up to ±10V and current inputs up to 24mA. The two simultaneous analog outputs can source voltage up to ±10V and current up to 24mA.

The reference design includes the necessary on-board protection circuit & is tested for IEC61000-4 standard – EFT, ESD and Surge requirements with IO Controller platform. The protection circuitry does not negatively affect the design and test results showed typical unadjusted errors were less than 0.1% of the full-scale range (FSR) for the analog input channel and less than 0.2% FSR for the analog output channel.

Funciones
  • 16-bit resolution, user programmable analog input output ranges
  • Programmable channels: Each I/P channel can be configured as current or voltage input and O/P channel can be configured as voltage or current output with software configuration
  • Accuracy - Input Ch better than  ±0.1% FSR at 25 °C, Output Ch better than  ±0.2% FSR at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU392.PDF (6212 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBB6.ZIP (303 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBB7.ZIP (1409 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBB5.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBB9.ZIP (4864 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRBB8.PDF (3786 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBB4.PDF (795 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188 — Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HC595 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 16-Bit Analog Mixed Input and Output Module for PLCs (TIDA-00170) 1/10/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00118 — Diseño de referencia del módulo de salida analógica de 16 bits para controladores lógicos programabl

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos