TIDA-00172

TIDA-00172

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements a hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The building blocks include the power supply for the encoder with innovative smart eFuse technology and robust half-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level are provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the EnDat 2.2 master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.

Funciones
  • Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3
  • High-speed RS-485 transceivers robust to 15-kV ESD immunity
  • Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply configurable from 3.6 V to 14 V (defaulted to 8 V) with 200 mA, low-ripple (<20 mVpp) output
  • Protected power supply with innovative eFuse technology to protect against over-current, over-power, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
  • Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
  • Level shifter to support 3.3 V, 2.5 V or 1.8 V I/O interface to processors like Sitara AM4x for EnDat 2.2 master
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU368.PDF (7780 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR765.PDF (130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR764.PDF (209 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR766.ZIP (2341 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC478.ZIP (185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR763.PDF (198 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54040A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

TIDC479 — TIDA-00172 Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00172 — Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2

TIDC479 — TIDA-00172 Design Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/06/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00172 — Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc479 or www.ti.com/lit/xx/tidc479/tidc479.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC479. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Interface to EnDat 2.2 Position Encoder Design Guide 28/05/2014
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 14/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos