TIDA-00186

TIDA-00186

Archivos de diseño

Información general

This reference design offers a complete wireless audio solution using the fully certified LMX9838 Bluetooth module. With Bluetooth Headset and Handsfree profiles implemented, the design is perfect for mono audio communication and control. With the support of an orderable evaluation module, built-in Bluetooth profiles, and free supporting software, this cost effective and simple design greatly reduces time-to-market. The TIDA-00186 design is based on the LMX9838DONGLE and Sedona Lite codec board.

Funciones
  • Easy to implement with minimal BOM
  • Built-in standard Bluetooth mono audio profiles, including Headset and Handsfree
  • Requires no Bluetooth or RF expertise and experience
  • Fully certified Bluetooth module: FCC, IC, CE, MIC
  • Supported with orderable EVM, documented Bluetooth commands, application videos, and free software environment
  • Complete Bluetooth solution for audio wireless communication and control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU290.PDF (1029 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR529.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC371.ZIP (239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC372.ZIP (60 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR528.PDF (3005 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

LMX5453 — Micromódulo de radio LMX5453 y controlador de banda base con Bluetooth 2.0 integrado

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00186 Test Results 14/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos