TIDA-00197

TIDA-00197

Archivos de diseño

Información general

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No microcontroller or firmware is used, and the intelligent sinusoidal current drive minimizes acoustic noise and torque ripple to maximize motor performance.

As seen at APEC

Funciones
  • Speed controlled at 2054 RPM for any torque load up to 118 mNm (16.7 oz-in)
  • Power input supports 24V to 32V and more than 5A
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify RPM and max current with resistor changes
  • Design features up to 71% efficiency
  • System has been fully tested and proven
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU311.PDF (1911 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR562.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR561.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8308 — Control sinusoidal con sensor de 42 V máx., controlador de puerta BLDC trifásico con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8308EVM — Módulo de evaluación DRV8308 para precontroladores de motor CC sin escobillas y trifásico

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00197 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC de 24 V sin escobillas controlado por velocidad
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8308EVM — Módulo de evaluación DRV8308 para precontroladores de motor CC sin escobillas y trifásico

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00197 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC de 24 V sin escobillas controlado por velocidad

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00197 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC de 24 V sin escobillas controlado por velocidad

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/04/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00197 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC de 24 V sin escobillas controlado por velocidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc394 or www.ti.com/lit/xx/tidc394/tidc394.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC394. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00197 Test Results 29/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos