TIDA-00198

TIDA-00198

Archivos de diseño

Información general

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI. Full documentation, design files and necessary firmware & PC software are also available for this design

Funciones

- Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Flick

- Requires only one USB cable connection to PC

- USB connection to PC provides power, control, and streaming data

- Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices

- Supported with an orderable EVM, user guide, application videos and easy-to-use PC software.

- Fully-functional evaluation board for 4-wire touch panels that is production ready

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR863.PDF (193 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR864.ZIP (455 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC504.ZIP (535 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR862.PDF (246 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

TSC2013-Q1 — Controlador de pantalla táctil de 1.2 V a 3.6 V, 12 bits, nanopotencia, 4 cables

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSC2013EVM — Módulo de evaluación TSC2013-Q1 para controlador de pantalla táctil resistiva para automoción

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00198 — Diseño de referencia de la placa táctil doble resistiva con retroalimentación háptica para paneles t
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSC2013EVM — Módulo de evaluación TSC2013-Q1 para controlador de pantalla táctil resistiva para automoción

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00198 — Diseño de referencia de la placa táctil doble resistiva con retroalimentación háptica para paneles t

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación TIDA-00198 Design Guide (TSC2013 Application Note) 1/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos