TIDA-00199

TIDA-00199

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a Fly-Buck™ control topology, this reference design uses a single transformer for generating power rails for all three arms of the 3-phase inverter.  It uses primary-side regulation and can achieve good cross regulation without opto-coupler feedback or an auxiliary winding. The isolated outputs are generated through the coupled windings of the transformer. The voltage rails for all the high-side IGBTs are individually isolated, whereas the voltage rails for all low-side IGBTs are combined.

Funciones

• Isolated power supply with 24V±20% input range that supports 6 IGBT gate drivers for 3-phase inverter (each arm in half-bridge configuration)
• Low-ripple (<200mV) bias outputs (+15V & -8V) with output power of 2.3W for each IGBT of the 3-phase inverter
• Fly-Buck topology provides easy-to-design multi-output isolated power supply solution with primary side regulation
• Peak efficiency of 82% at balanced full-load
• Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCA7.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCA6.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCA9.ZIP (1352 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC832.ZIP (348 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCA8.PDF (733 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCA5.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 3/12/2015
Informe Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 29/09/2015
Nota sobre la aplicación Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 6/07/2015
Nota sobre la aplicación Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12/03/2015
Guía del usuario Wide-Input Isolated IGBT Gate-Drive Fly-Buck Pwr Supply for 3-Phase Inverters (Rev. A) 27/01/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00181 — Fuente de alimentación de inserción-extracción con 4 salidas de accionamiento de puerta IGBT aislado TIDA-00182 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de retorno de accionamiento de puerta IGBT aislada re

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos