TIDA-00200

TIDA-00200

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00200 propone una topología de retorno intercalada para aplicaciones de cargador de baterías que requieren un nivel de potencia de salida de aproximadamente 200 W con una lista de materiales minimizada. Además de los componentes electrónicos reales, los esfuerzos para la refrigeración son un factor importante para el costo total del diseño. Gracias al controlador de modo de corriente doble intercalado de alta tensión LM5032, el diseño logra una gran eficiencia de 90 % a carga completa y extiende el calor para reducir los esfuerzos de refrigeración. Normalmente no se necesita un ventilador. La necesidad de disipadores de calor con un factor de forma más pequeño proporciona una flexibilidad de diseño adicional.

Funciones
  • Entrada: 100 V a 120 V ±10 % CA 50/60 Hz
  • Tensión de salida de 21 V (5 celdas de batería de ion de litio) y corriente de carga de hasta 9.5 A
  • Eficiencia del 90 %
  • Topología de retorno intercalada basada en el controlador doble de modo de corriente intercalado de alta tensión LM5032
  • Bloqueo por baja tensión de línea programable y límite de corriente ciclo a ciclo
  • Retroalimentación basada en el amplificador operacional doble de suministro único TLC272
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU413A.PDF (4177 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA07.PDF (195 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRA06.PDF (220 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA09.ZIP (2243 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC554.ZIP (203 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA08.PDF (1196 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA05.PDF (233 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5032 — Controlador doble intercalado de alta tensión con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 120-V AC, 200-W, 90% Efficiency, Interleaved Flyback for Battery Charging (Rev. A) 12/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos