TIDA-00207

TIDA-00207

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de ladrillo Ethernet PHY permite a los clientes de Texas Instruments diseñar sistemas con rapidez y lanzarlos al mercado, utilizando dispositivos transceptores Ethernet PHY industriales de TI, totalmente compatibles con los requisitos de EMI de Clase A EN5501. Se ha proporcionado una interfaz de 50 pines para interactuar con la placa controladora basada en el procesador Cortex M4 de 32 bits.  La placa ha sido diseñada en un factor de forma pequeño (2 pulgadas × 3 pulgadas) que hace que sea fácil de encajar en los productos existentes. 

Este diseño de referencia demuestra el rendimiento avanzado de los dispositivos transceptores Ethernet PHY DP83848K, soporta 10/100 Base-T y es compatible con la norma IEEE 802.3. Todo el diseño de referencia funciona con una única fuente de alimentación (5 V con regulador integrado o 3.3 V). Todas las demás tensiones necesarias para el transceptor Ethernet PHY se generan de forma interna.

Funciones
  • Cumple con los requisitos de emisiones radiadas EN55011 de Clase A
  • Bajo consumo de energía = 264 mW
  • Ethernet PHY DP83848K configurado para interfaz MII
  • Compatibilidad con LED programable para enlace y actividad
  • Transformador de aislamiento externo con filtro de modo común en el lado PHY para mejorar el rendimiento EMI y EMC
  • Protección contra ESD de HBM en RD± y TD± de 4 kV
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU515A.PDF (6912 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAP3.PDF (334 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAP7.ZIP (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAP2.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAP4.ZIP (7252 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC646.ZIP (563 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAP6.PDF (2185 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAP1.PDF (789 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines<

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848M — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial con una salida de temporizador d

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848Q-Q1 — Transceptor PHY Ethernet de grado 2 y 10/100 Mbps para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848T — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con una salida de temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS754 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A con buena potencia y activación

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 23/01/2015
Artículo técnico How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 27/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos