TIDA-00221

TIDA-00221

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está diseñado para medir solo la corriente de derivación y se crea para obtener precisión en la mayoría del rango de corriente nominal y, al mismo tiempo, es rentable. Esto se logra mediante el uso de un dispositivo de sistema en chip (SoC) altamente integrado que tiene hasta 7 canales de los convertidores analógico a digital (ADC) Delta-Sigma de 24 bits disponibles para la medición de corriente. Esta solución también posee varias opciones de comunicación compatibles, como UART, JTAG, etc. Las aplicaciones incluyen gestión de cargas, subpaneles, etc.

Funciones
  • Medición precisa de la corriente a través de 7 canales de convertidor analógico a digital (ADC) Delta-Sigma (< 2 % del 10 % al 100 % de la corriente nominal, controlada por CT y resistencia de carga)
  • Medición de tensión habilitada con convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) integrado
  • Operatividad del rango de temperatura extendido de -40 °C a +125 °C
  • La solución integrada de chip único da como resultado una solución de costo y eficiencia de área
  • Gran familia MSP y hoja de ruta/rendimiento de escala, características, precio
  • Biblioteca de medición disponible en fuente para su uso en MSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU417A.PDF (1964 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB58.PDF (561 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB57.PDF (235 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB60.ZIP (2104 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC693.ZIP (476 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB59.PDF (2022 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB56.PDF (985 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6779 — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00221 — Módulo de medición para monitor de corriente de derivación

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00221 — Módulo de medición para monitor de corriente de derivación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc879 or www.ti.com/lit/xx/tidc879/tidc879.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC879. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 14/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos