TIDA-00222

TIDA-00222

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia apunta a la precisión de las mediciones en todo el rango de corriente nominal y, al mismo tiempo, a ser una solución rentable. Esto se logra mediante el uso de un dispositivo de sistema en chip (SoC) altamente integrado que tiene hasta 7 canales de los convertidores analógico a digital (ADC) Delta-Sigma de 24 bits disponibles para la medición de corriente. Para la medición de tensión, se utiliza un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 10 bits. Con la corriente y la tensión disponibles, ahora se puede realizar la medición de potencia. Esta solución también posee varias opciones de comunicación compatibles, como UART, JTAG, etc. Las aplicaciones incluyen gestión de cargas, subpaneles, etc.

Funciones
  • Medición precisa de la corriente a través de 7 canales de convertidores analógico a digital (ADC) Delta-Sigma
    • <1 % del 10 % al 100 % de la corriente nominal (controlada por transformador de corriente (TC) y resistencia de carga)
  • Medición de tensión habilitada con convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) integrado
  • Operatividad del rango de temperatura extendido de -40 °C a +105 °C
  • La solución integrada de chip único da como resultado una solución de costo y eficiencia de área
  • Gran familia MSP y hoja de ruta/rendimiento de escala, características, precio
  • Biblioteca de medición disponible en fuente para su uso en MSP
  • Herramientas de desarrollo y diseños de referencia de bajo costo y fáciles de usar / Tiempo de comercialización rápido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU430.PDF (3902 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB48.ZIP (278 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB47.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB50.ZIP (2158 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC691.ZIP (216 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB49.PDF (2022 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB46.PDF (1532 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA4314 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5.5 V, 3 MHz, bajo ruido (4.6 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6779 — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041B — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00222 — Diseño de referencia del módulo de medición para el monitor de alimentación de circuito derivado

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00222 — Diseño de referencia del módulo de medición para el monitor de alimentación de circuito derivado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc882 or www.ti.com/lit/xx/tidc882/tidc882.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC882. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Measurement Module for Branch Circuit Power Monitor/Sub Meter (TIDA-00222) 30/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos