TIDA-00242

TIDA-00242

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a solar charger and energy harvester using a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications. The product is specifically designed to efficiently acquire and manage the microwatts (μW) to milliwatts (mW) needed to power your design. The storage method is a 47nF super capacitor that is charged and maintained by 4 series low power solar elements using  MPPT (maximum power point tracking) .

Funciones
  • MPPT (maximum power point tracking) provides optimal energy extraction from solar panels
  • Internal battery charging and protection cicruits
  • Input voltage regulation prevents collapsing high impedance input sources (boost)
  • Programmable step-down regulated output (buck)
  • Energy is stored in a super capacitor, for use in a low power application
  • This design is a complete solution, including the solar current source, charge management solution, super cap and a built-in LDO regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU382.PDF (417 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR724.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR726.ZIP (1322 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC465.ZIP (1323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR725.PDF (308 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR723.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con
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
* Informe de prueba TIDA-00242 Test Results 5/06/2014
Guía del usuario IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) 5/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos