TIDA-00245

TIDA-00245

Archivos de diseño

Información general

The focus of this design is the bidirectional communication across an isolation for loop powered applications. The challenge of such a solution is first of all the limited size within sensor transmitters and in case of a loop powered system the overall current consumption.

Funciones
  • Isolated single wire bi-directional data transmission
  • Bit rates up to 1Mbps
  • low power data transmission
  • System Shutdown current 4uA @3V
  • Integrated 64KB FRAM with 8MBps in-system writes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU804.PDF (2489 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDF3.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDB8.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDF2.ZIP (835 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC969.ZIP (349 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDF4.PDF (1026 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDB9.PDF (918 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00245 — Diseño de referencia de aislamiento de datos para aplicaciones de circuitos eléctricos

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/03/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00245 — Diseño de referencia de aislamiento de datos para aplicaciones de circuitos eléctricos

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc968 or www.ti.com/lit/xx/tidc968/tidc968.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC968. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Data Isolation for Loop-Powered Applications Design Guide 11/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos