TIDA-00250

TIDA-00250

Archivos de diseño

Información general

This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow.  The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.

Funciones

• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU372.PDF (172 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU371.PDF (558 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR691.PDF (139 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR693.PDF (173 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR690.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR694.ZIP (293 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC456.ZIP (1409 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR692.PDF (612 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR689.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA2337 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00250 — Diseño de referencia del sensor de flujo de aire piezoeléctrico

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/05/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00250 — Diseño de referencia del sensor de flujo de aire piezoeléctrico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc457 or www.ti.com/lit/xx/tidc457/tidc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC457. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TIDA-00250 Overview 30/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00250 Test Results 30/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos