TIDA-00252

TIDA-00252

Archivos de diseño

Información general

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for Li-Ion batteries.

Funciones
  • Eliminates the need for a sense resistor;
  • Powered directly from battery with integrated LDO;
  • Supports both embedded and removable batteries; Easy to configure based on the Dynamic Voltage Correlation algorithm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU627.PDF (157 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBL0.PDF (115 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBK9.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBL1.PDF (202 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBK8.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27621-G1 — Indicador de combustible del lado del sistema con correlación de tensión dinámica y indicador de gas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ27621EVM-G1 — Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del sistema

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00252 — Diseño de referencia del indicador de gas basado en tensión
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27621EVM-G1 — Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del sistema

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00252 — Diseño de referencia del indicador de gas basado en tensión
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
* Informe de prueba TIDA-00252 Test Results 27/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos