TIDA-00258

TIDA-00258

Archivos de diseño

Información general

The Supercapacitor Manager is a fully integrated, single-chip, solution that provides a rich array of features for managing, charge control, monitoring, and protection, for either 2, 3, 4 or 5 series Supercapacitors with individual capacitor monitoring and balancing or up to 9 series capacitors with only the stack voltage being measured.

Funciones
  • Fully Integrated 2, 3, 4 and 5 Series Super Capacitor Manager
  • Can Be Used With Up To 9 Series Capacitors Without Individual Integrated
  • Capacitor Monitoring & Balancing
  • Active Capacitor Voltage Balancing
  • This circuit design is tested and is available as an EVM with firmware, GUI, and a User Guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU391.PDF (534 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR730.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC466.ZIP (283 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR729.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ33100 — Gestor de salud de supercondensador de chip único totalmente integrado
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
* Informe de prueba TIDA-00258 Test Results 12/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos