TIDA-00262

TIDA-00262

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00262 Reference Design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable.

Funciones
  • Space optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and high efficiency
  • 1Mpixel image sensor AR0140AT from Aptina providing 10/12bit raw image data
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
  • This circuit is tested and includes design considerations and BOM analysis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ5.PDF (1816 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU469.PDF (319 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR977.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCX9.ZIP (2238 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR976.PDF (1000 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR975.PDF (1231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62231-Q1 — Convertidor buck para uso automotriz de 2 V a 6 V, 500 mA, con tensión de salida fija de 1.8 V en en

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3836-Q1 — Supervisores automotrices de nanopotencia, activo-bajo, con inserción y extracción y reinicio manual

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3836-Q1 — Supervisores automotrices de nanopotencia, activo-bajo, con inserción y extracción y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00262 — Diseño optimizado del módulo de cámara de 1 megapíxel para video digital sin comprimir mediante coax

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/07/2014
Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3836-Q1 — Supervisores automotrices de nanopotencia, activo-bajo, con inserción y extracción y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00262 — Diseño optimizado del módulo de cámara de 1 megapíxel para video digital sin comprimir mediante coax

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc546 or www.ti.com/lit/xx/tidc546/tidc546.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC546. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Optimized Automotive 1MPixel Camera for Uncompressed Video Design Guide 22/09/2016
* Informe de prueba TIDA-00262 Test Images 31/07/2014
Guía del usuario TIDA-00262 Design Considerations 31/07/2014
Guía del usuario TIDA-00262 Quick Start Guide 31/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos