TIDA-00266

TIDA-00266

Archivos de diseño

Información general

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the included iOS™ App via the SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy (BLE) CC2541 wireless MCU.  The board can be used for prototyping and integrating haptics into any type of application including watches, fitness trackers, wearables, portable medical equipment, HMI, or anything that needs touch feedback.  The board can then be remotely controlled using the iOS App.  This board makes it quick and easy to integrate haptics into just about anything.

Funciones
  • Quickly integrate haptics into any application with this wirelessly-controlled haptic board
  • Features the DRV2605 Haptic driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion Corporation.
  • Control the board using any iOS device via BLE to create effects and notifications
  • Mount the included LRA to any surface for quick prototyping
  • Begin using the full-featured Haptics integration kit featuring BLE by placing an order below

 

Haptic Bluetooth Kit App

The TI Haptic Bluetooth Kit App available on the Apple App Store controls the DRV2605EVM-BT board via Bluetooth low energy (BLE).  The app allows you to play predefined waveforms, create new waveform sequences, and assign waveform sequences to in-app notifications.

In addition, the app can be used to quickly configure the DRV2605’s internal register settings:  select between an ERM or LRA actuator, set the rated and overdrive voltages, configure and run auto-calibration, send direct I2C commands, as well as setup the board to respond to a GPIO trigger.

To download the app, please visit the Apple App Store

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU431A.PDF (808 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR859.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR858.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR861.ZIP (9469 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC502.ZIP (511 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR860.PDF (432 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR857.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24232 — Cargador de iones de litio compatible con USB de 0,5 A con gestión dinámica de potencia, 10,5 V OVP

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63051 — Convertidor elevador/reductor pequeño con inductor único

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc317 or www.ti.com/lit/xx/sloc317/sloc317.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC317. Please update any bookmarks accordingly.
Firmware

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/11/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc319 or www.ti.com/lit/xx/sloc319a/sloc319a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC319. Please update any bookmarks accordingly.
Software de aplicación y estructura

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/11/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00266 — Diseño de referencia de respuesta háptica con Bluetooth® de baja energía y de aplicaciones de iOS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc321 or www.ti.com/lit/xx/sloc321/sloc321.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC321. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos