TIDA-00267

TIDA-00267

Archivos de diseño

Información general

A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.

Funciones
  • Simplifies system installation with use of one control signal to enable polarity correction in case of cross wire fault
  • Discrete isolation enables tailored upgradability with other 16-pin SOIC DW packaged parts
  • Custom isolated power creates high efficiency solution
  • Turbo CAN Transceiver with fast loop times for large networks or fast data-rates
  • ISO7842 - 5.7 KVRMS isolation rating
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR823A.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC493.ZIP (237 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR822.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD255 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de carga alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22968 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 25 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 22/06/2015
Artículo técnico What do CAN bus signals look like? PDF | HTML 4/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos