TIDA-00268

TIDA-00268

Archivos de diseño

Información general

The TI Thunderbolt™ Single Port Peripheral reference design is optimized for Thunderbolt 2 systems which have a bandwidth of 20Gbps. The design utilizes the TPS65980 power management unit to reduce the BOM cost up to 50% and reduce the area about 40% over a discrete implementation. This design has been tested and certified at Intel for both self power and bus powered single port Thunderbolt systems.

Funciones
  • Tested & Certified Thunderbolt Design for Bus & Self-Powered Peripherals
  • Provides a low cost and simple optimized design
  • TPS65980 PMU powers the needed supplies and provides system control signals
  • PCIe Connector for quick proto-typing w/ expansion cards
  • Design guide and high level schematics provided
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU360.PDF (875 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU363.PDF (673 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR666.PDF (50 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR665.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR664.PDF (175 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65980 — Circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para bus Thunderbolt™

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AHC1G126 — Búfer simple de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G17 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AUP1T17 — Puerta de búfer de disparador Schmitt única de baja potencia, salida CMOS de 3.3 V, entrada de 1.8 V
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
* Guía de diseño Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide 21/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing 22/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos