TIDA-00269

TIDA-00269

Archivos de diseño

Información general

The Gigabit Ethernet Link Aggregator reference design features the TLK10081 device which is a multi-rate link aggregator intended for use in high-speed bi-directional point-to-point data transmission systems to reduce the number of physical links by multiplexing lower speed serial links into higher speed serial links. This reference design helps customers reduce the number of serial links that need to be implemented and managed within an application. TLK10081 enables customers to aggregate and de-aggregate multiple serial links, of all types including raw data types. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10081 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system). The high-speed signals of channel A have been routed to SFP+ modules for easy evaluation in systems that implement optical fiber configurations. The high-speed signals of channel B have been routed to edge launch SMA connectors for easy evaluation in systems that use standard test equipment.

Funciones
  • TLK10081 has the ability to handle many different data types without the need encode the data in a special way. Some common signals include 1 GbE, SGMII, as well as raw data signals at rates from 250 Mbps to 1.25 Gbps
  • 8 × (0.25 to 1.25 Gbps) to 1 x (2 to 10 Gbps) Multiplexing
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
  • Link aggregation helps reduce cables or routing traces within a system through multiplexing lower speed serial signals into a single high speed serial link
  • Use TLK10081 for de-aggregation on the recieve side of the system
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU272.PDF (720 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR881.PDF (241 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC511.ZIP (3111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR880.PDF (421 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVP1204 — Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6424 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 24 bits con registros de interrupción,

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Otras interfaces

TLK10081 — Agregador de enlace redundante de velocidad múltiple de 1 a 8 canales y 10 Gbps

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote
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
* Informe de prueba TIDA-00269 Test Results 14/07/2014
Guía del usuario TIDA-00269 Quick Start Guide 14/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos