TIDA-00270

TIDA-00270

Archivos de diseño

Información general

This power supply topology is capable of sourcing 6A via two LDOs operating in parallel. The solution sources current evenly between the two TPS74401’s, each capable of supplying 3A. This design allows for higher currents to be supplied than is typically possible with a single LDO. It also allows for additional heat syncing not available with an individual LDO.

Funciones
  • Sources up to 6A
  • High PSRR to filter ripple
  • Low Noise output to provide a clean rail
  • Low dropout regulation
  • High Accuracy (1% over temperature)
  • Soft-start allows for monotonic startup
Opciones de tensión de salida TIDA-00270.1
Tensión de entrada (Min) (V) .9
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 19.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU421.PDF (1876 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAB0.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAB1.ZIP (2110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRAA9.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero
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
* Guía de diseño 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 25/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos