TIDA-00289

TIDA-00289

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00289 integrates current control and plunger movement detection into the solenoid coil. Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.

Funciones
  • PWM-based current control optimizes power consumption for peak and hold time according to fixed time settings
  • Two options for plunger movement detection: back-EMF and hall sensor based
  • Automatic switchover from peak-to-hold current mode at the end of completion of plunger movement
  • Activates alarm signal on detection of faulty plunger movement, under voltage or controller over temperature
  • Complies with EN55011-Class A conducted emission limits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU578.PDF (6588 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBR5.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBR4.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBR7.ZIP (3486 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC753.ZIP (257 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBR6.PDF (958 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBR3.PDF (284 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA4170 — Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 1,2 MHz de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5023 — Interruptor unipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers de solenoides

DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada
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
* Guía de diseño Current Controlled Driver for 24-V DC Solenoid With Plunger Fault Detection 5/11/2014
Informe Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos