TIDA-00290

TIDA-00290

Archivos de diseño

Información general

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in 1000BASE-T ports.

This reference design is made up of two boards:

  • Motherboard (TPS23861EVM-612)
  • Daughter board (TPS23861EVM-613)

The daughter board features two TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE controller devices. The motherboard provides a multi-port base platform interface for the daughter board. Additionally, the motherboard provides interfaces for two optional boards: MSP-EXP430G2 LaunchPad™ (if custom power management programmability is desired) and USB-to-GPIO interface adapter (if PC GUI-based power management configuration is desired).

This reference design has undergone exhaustive PoE testing and passes all industry-recognized conformance/interoperability test suites allowing customers to copy/paste the design without concern. The 2-layer PCB, daughter card, design delivers all of this on a low-cost platform.

Funciones
  • TPS23861 PSE devices default to full autonomous mode so no digital interface is required
  • Passes UNH-IOL PoE conformance/interoperability and SIFOs Type 1/Type 2 test suites
  • Four IEEE802.3at, Type 2 (30 W) ports and two non-standard, high power (<60 W) ports supported
  • Entire design is powered by a single DC supply. Logic power is delivered by an on board 3.3-V regulator (LM5007)
  • I2C interface allows programming via PC-based-GUI, or microcontroller-based code
  • Port ON status LEDs provides simple status indication in fully autonomous mode
Opciones de tensión de salida TIDA-00290.1
Tensión de entrada (Min) (V) 44
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 28.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR927.PDF (328 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR928.PDF (274 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR925.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR926.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC528.ZIP (319 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC529.ZIP (205 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR929.PDF (2180 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR930.PDF (1190 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC530.ZIP (2483 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC531.ZIP (1078 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR923.PDF (274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR924.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5007 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9 V-75 V y 500 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7241C — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Equipos de alimentación

TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 — Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at TIDA-01411 — Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 — Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at TIDA-01411 — Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Equipos de alimentación
TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 — Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 1/03/2016
Productos
Equipos de alimentación
TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 — Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc573 or www.ti.com/lit/xx/slvc573b/slvc573b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC573. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos