TIDA-00314

TIDA-00314

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses our inductance-to-digital converter technology to provide a high-precision method to sense button presses on a metal surface and our haptic drivers provide high-quality haptics feedback to the user. TIDA-00314 demonstrates techniques for system design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

Watch the TIDA-00314 overview video on the touch-on-metal buttons with integrated haptic feedback.

Funciones
  • Replaces mechanical buttons with high-resolution inductive-sensing based touch-on-metal detection
  • Customizable haptic feedback and waveforms provide a high quality user experience
  • Programmable force touch button sensitivity (from light touch to hard press)
  • One continuous sheet of metal sealed and grounded against electromagnetic interference (EMI), water, oil, dirt and other contaminants
  • Works with gloves, underwater (if sealed) and in harsh environments
  • Can be used for pressure and multi-step button press sequences
  • Three button options omplemented:
    20-mm button
    3 mm x 10 mm (two buttons)
    3-mm button
  • Alternative button configurations can be implemented with different mechanical designs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU613D.PDF (13786 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCF4A.PDF (225 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCF3A.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCF6A.ZIP (843 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRCQ4.ZIP (249 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC848A.ZIP (436 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCF5A.PDF (1753 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCF2A.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605L-Q1 — Controlador háptico automotriz para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y

Hoja de datos: PDF
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers piezoeléctricos

DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC849 — TIDA-00314 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00314 — Diseño de referencia de botones táctiles metálicos con retroalimentación háptica integrada

TIDC849 — TIDA-00314 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 8/07/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00314 — Diseño de referencia de botones táctiles metálicos con retroalimentación háptica integrada

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc849 or www.ti.com/lit/xx/tidc849a/tidc849a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC849. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Touch on Metal Buttons With Integrated Haptic Feedback (Rev. D) 13/05/2016
Artículo técnico Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 16/12/2015
Artículo técnico Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 17/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos