TIDA-00316

TIDA-00316

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides interfacing current output Hall sensors and current transformers to pseudo-differential ADC (standalone and integrated into MCU). Two variants of signal conditioning circuits are designed to measure motor current using bipolar and unipolar supply voltages respectively. Both of the signal conditioning circuits provide current measurement accuracy within ±0.5% for an operating temperature range from -25°C to 75°C.

Funciones
  • On-board current-output Hall sensor to measure nominal current up to 25-A RMS
  • Current measurement accuracy of 0.5%
  • Common reference for interfacing both CT and current output Hall sensor with pseudo-differential ADC/MCU
  • Two different variants to work on unipolar and bipolar supply rails
  • Designed to evaluate with Delfino F2837x control card
  • Designed to evaluate with external ADC (ADS7253) for interfacing with motor controller
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA44A.PDF (15425 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRF97.ZIP (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF96.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF99.ZIP (6485 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAG7.ZIP (644 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF98.PDF (284 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF95.PDF (1324 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV1702 — Comparador doble de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62150 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2322 — Amplificador operacional RRIO, doble, 5,5 V, 20 MHz, bajo ruido (8,5 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2192 — Amplificador operacional de precisión de 36 V, RRIO, bajo voltaje de compensación y baja corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia
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
* Guía de diseño Interfacing Current Output Hall Sensors and CTs Design Guide (Rev. A) 7/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos