TIDA-00322

TIDA-00322

Archivos de diseño

Información general

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. This solution supports 4.5-40V system capabilities with reverse battery protection. 

For prototyping and signal accessibility for product development, TI recommends using the TDC1000-C2000EVM as the hardware evaluation platform for automotive designs. For industrial or consumer designs, it is recommended to begin evaluation with the TDC1000-TDC7200EVM. This EVM has the ability of using the MSP430 or the TDC7200 as the stop-watch timer; usage of each depends on the time of flight accuracy requirement of the application.

Funciones
  • Dual Channel Analog-front-end for ultrasonic sensing
  • High voltage circuit to drive the transducer with 30V to penetrate deeper tanks
  • Input voltage range of 6V to 40V with reverse battery protection
  • Automotive qualified Bill of Material
  • External RTD Measurement  to monitor temperature changes that affect the medium's speed of sound
  • CAN transceiver for flexibility of adding future CAN stack
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU616.PDF (1672 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBI2.ZIP (236 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBI1.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBI3.ZIP (409 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC732.ZIP (389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBI0.PDF (205 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

HVDA551-Q1 — Transceptor CAN de 5 V para automoción con adaptación de nivel de E/S y optimización de suministro e

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54260-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 3.5 V a 60 V y 2.5 A con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170-Q1 — Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS79501-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 500 mA con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamien

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

TDC1000 — Extremo frontal analógico de detección ultrasónica para detección de nivel y concentración

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

TDC1000-Q1 — Extremo frontal analógico de detección ultrasónica para detección de nivel y concentración de calida

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TDC1000-C2000EVM — Módulo de evaluación de detección ultrasónica para medición de nivel y concentración

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00322 — Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDC1000-C2000EVM — Módulo de evaluación de detección ultrasónica para medición de nivel y concentración

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00322 — Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00322 — Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz
Placa de evaluación
TDC1000-C2000EVM — Módulo de evaluación de detección ultrasónica para medición de nivel y concentración

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 21/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00322 — Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz
Placa de evaluación
TDC1000-C2000EVM — Módulo de evaluación de detección ultrasónica para medición de nivel y concentración

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc731 or www.ti.com/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00322 Test Results 23/10/2014
Guía del usuario TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 26/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos