TIDA-00325

TIDA-00325

Archivos de diseño

Información general

This display reference design featuring TI's DLP2010 (.2 WVGA) DMD chipset, was designed to enable ultra-low power and ultra-mobile display applications either embedded inside a system (e.g. smartphone, tablets etc.) or as a standalone accessory module. The chipset used in the design comprises of DLP2010 ( .2 WVGA) DMD, DLPC3435 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

Funciones
  •  Reference design for DLP2010 chipset comprising of DLP2010 DMD, DLPC3435 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  •  Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 650 mA) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display device
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com and includes firmware, GUI and getting started guide.

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU629.PDF (317 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBL6.PDF (250 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC737.ZIP (976 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC738.ZIP (1560 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBL2.PDF (38 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBL4.PDF (188 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA2000 — Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3430 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3435 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF
DMD portátil y de consumo

DLP2010 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® WVGA de 0.20 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00325 Test Results 29/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos