TIDA-00326

TIDA-00326

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a Soft-Start Isolated Power Supply. It utilizes a TPS22965 Load-Switch and SN6501 Transformer Driver to slew-rate limit the ramp-up power on the primary supply, and utilizes a Transformer plus a full-wave rectifier to generate the isolated secondary power.

Funciones
  • Operates with 3.3V or 5V primary supplies
  • 50uA load switch quiescent current
  • High primary-side current drive
    • 350mA with 5V supply
    • 150mA with 3.3V supply
  • Primary side rise time = ~2ms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU591.PDF (290 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBA0.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBA1.ZIP (81 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRB99.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) 10/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos