TIDA-00330

TIDA-00330

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates the performance of a reinforced, isolated, full-duplex M-LVDS transceiver node using the ISO7842 and SN65MLVD203. A single reinforced digital isolator replaces two basic digital isolators, reducing cost and PCB area.

Funciones
  • Reinforced Isolation: VISO = 5 kVRMS
  • Data rate up to 100 Mbps
  • M-LVDS common mode range
  • This circuit design is tested and includes Getting Started Guide
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU599.PDF (656 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBO8.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBO9.ZIP (305 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRBO7.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65MLVD203 — Transceptor M-LVDS de dúplex completo

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) 15/10/2014
Informe Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 22/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos