TIDA-00333

TIDA-00333

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un repetidor doble aislado semidúplex con control de flujo independiente de velocidad de datos para redes RS-485 de larga distancia adecuadas para aplicaciones industriales. El diseño proporciona protección contra transitorios, ya que asegura la ruta de la señal contra ESD, EFT y sobretensiones transitorias especificadas en la familia IEC 61000 de normas de inmunidad a transitorios.

Funciones
  • Velocidad de datos de hasta 250 kbps    
  • Control de flujo independiente de la tasa de datos    
  • Aislamiento máximo de 4 kV    
  • IEC 61000-4-2 hasta 16 kV    
  • IEC 61000-4-4 hasta 4 kV    
  • IEC 61000-4-5 hasta 1 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU590.PDF (571 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBN9.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC745.ZIP (301 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBN8.PDF (201 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 aislados

ISO3082 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 2.5 kVrms y 200 Kbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) 10/10/2014
Artículo técnico RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 28/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos