TIDA-00339

TIDA-00339

Archivos de diseño

Información general

This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitters. Due to its design, it can be connected to TI LaunchPad / BoosterPack ecosystem on which the fully-validated IO-Link stack is implemented. The design has easy access to all interface and status signals. The different optional settings make this design flexible to adjust for several use cases. With the ability to connect sensor front-ends, the design can be used either as an evaluation platform of the IO-Link interface or as an entire sensor transmitter system. With the industry standard M12 connector, it can be connected to an IO-Link master system.

See more information on TMG.

Funciones
  • IO-Link v1.1 and v1.0 connectivity out-of-the-box (TMG stack, PHY and M12 connector)
  • Simple interfacing of sensors
  • Designed to meet:
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 60255-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU681B.PDF (3045 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC64.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC63.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC816.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC65.PDF (1112 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC62.PDF (930 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

SN65HVD102 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño IO-Link PHY BoosterPack (Rev. B) 29/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00188 — Diseño de referencia del transmisor del sensor de IO-Link

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos